- Bestelnr.:
- SZ 1077251650
- Product omschrijving
- Reduceerwartels van messing, inclusief O-ring. Montage met moersleutel
- Materiaal
- Messing
O-ring: NBR
- Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Binnenraad metrisch
- M16 x 1,5
- Buitendraad metrisch
- M25 x 1,5
- Explosieveilig
- Nee
- Vernikkeld
- Ja
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...100 °C
- Thread type outer thread
- Metrisch
- Leveringseenheid
- 100 st.
- Douanetariefnummer
- 74122000
- Product omschrijving
-
Verloopring RSD-Ms, metrisch, van M 25 x 1,5 naar M 16 x 1,5, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100