Reduceerwartels van messing, inclusief O-ring. Montage met moersleutel
- Artikelnummer:
- SZ 1077292101
- Product omschrijving
- Reduceerwartels van messing, inclusief O-ring. Montage met moersleutel
- Materiaal
- Messing
O-ring: NBR - Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Binnendraad PG
- 21 mm
- Buitendraad PG
- 29 mm
- Explosieveilig
- Nee
- Vernikkeld
- Ja
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...100 °C
- Thread type outer thread
- Pg
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Douanetariefnummer
- 74122000
- Product omschrijving
- Verloopring RSD-Ms, PG, van PG 29 naar PG 21, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100