RSD-Ms

Artikelnummer: SZ 1077362101

Reduceerwartels van messing, inclusief O-ring. Montage met moersleutel

Artikelnummer:
SZ 1077362101
Product omschrijving
Reduceerwartels van messing, inclusief O-ring. Montage met moersleutel
Materiaal
Messing
O-ring: NBR
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Binnendraad PG
21 mm
Buitendraad PG
36 mm
Explosieveilig
Nee
Vernikkeld
Ja
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Thread type outer thread
Pg
Leveringseenheid
25 st.
Douanetariefnummer
74122000
Product omschrijving
Verloopring RSD-Ms, PG, van PG 36 naar PG 21, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100