- Artikelnummer:
- SZ 1.077.6350.50
- Product omschrijving
- Reduceerwartels van messing, inclusief O-ring. Montage met moersleutel
- Materiaal
- Messing
O-ring: NBR - Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Binnenraad metrisch
- M50 x 1,5
- Buitendraad metrisch
- M63 x 1,5
- Explosieveilig
- Nee
- Vernikkeld
- Ja
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...100 °C
- Thread type outer thread
- Metrisch
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Gewicht/VE
- 154 kg
- Douanetariefnummer
- 74122000
- Product omschrijving
- Verloopring RSD-Ms, metrisch, van M 63 x 1,5 naar M 50 x 1,5, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100