- Artikelnummer:
- SZ 1.078.1109.01
- Product omschrijving
- Reduceerwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen
- Binnendraad PG
- 9 mm
- Buitendraad PG
- 11 mm
- Explosieveilig
- Ja
- Vernikkeld
- Ja
- Leveringseenheid
- 100 st.
- Gewicht/VE
- 7 kg
- Douanetariefnummer
- 74122000
- Product omschrijving
- Verloopring RSD-Ms-Ex, PG, van PG 11 naar PG 9, vernikkeld messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95