RSD-Ms-Ex

Artikelnummer: SZ 1.078.5025.50

Reduceerwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen

Artikelnummer:
SZ 1.078.5025.50
Product omschrijving
Reduceerwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen
Buitendraad metrisch
M50 x 1,5
Binnenraad metrisch
M25 x 1,5
Explosieveilig
Ja
Vernikkeld
Ja
Leveringseenheid
10 st.
Gewicht/VE
141 kg
Douanetariefnummer
74122000
Product omschrijving
Verloopring RSD-Ms-Ex, metrisch, van M 50 x 1,5 naar M 25 x 1,5, vernikkeld messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.