RSD-Ms-Ex

Artikelnummer: SZ 1.078.5040.50

Reduceerwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen

Artikelnummer:
SZ 1.078.5040.50
Product omschrijving
Reduceerwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen
Buitendraad metrisch
M50 x 1,5
Binnenraad metrisch
M40 x 1,5
Explosieveilig
Ja
Vernikkeld
Ja
Leveringseenheid
10 st.
Douanetariefnummer
74122000
Product omschrijving
Verloopring RSD-Ms-Ex, metrisch, van M 50 x 1,5 naar M 40 x 1,5, vernikkeld messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95