- Artikelnummer:
- SZ 1.079.4842.01
- Product omschrijving
- Reduceerwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen
- Binnendraad PG
- 42 mm
- Buitendraad PG
- 48 mm
- Explosieveilig
- Ja
- Vernikkeld
- Ja
- Leveringseenheid
- 25 st.
- Gewicht/VE
- 96 kg
- Douanetariefnummer
- 74122000
- Product omschrijving
- Verloopring RSD-Ms-Ex, PG, van PG 48 naar PG 42, vernikkeld messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -60 - 180