- Bestelnr.:
- SZ 1089219919
- Uitvoering
- recht
- Materiaal
- Elastomeer
- Kleur
- wit
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Ja
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...100 °C
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Douanetariefnummer
- 40169300
- Product omschrijving
- Inzetstuk HSK-ME, voor AG-maat M 25 x 1,5 / 3/4 NPT/ PG 21 / KE PG 16, inzetstukje zonder boringen, elastomeer, temp.bereik -40 - 100