- Artikelnummer:
- SZ 1.091.3601.19
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Inzetstukken voor flat-cable ten behoeve van HSK-K en HSK-M
- Materiaal
- Elastomeer
- Kleur
- wit
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Ja
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...100 °C
- Leveringseenheid
- 25 st.
- Douanetariefnummer
- 40169300
- Product omschrijving
- Inzetstuk HSK-FLAKA, voor AG-maat M 40 x 1,5 / 1 1/2 NPT/ PG 36, voor flat cable 29 x 5,5, elastomeer, temp.bereik -40 - 100