- Artikelnummer:
- SZ 1.094.1309.01
- Product omschrijving
- Reduceerwartels van roestvaststaal. Montage met moersleutel
- Materiaal
- INOX 1.4305
- Binnendraad PG
- 9 mm
- Buitendraad PG
- 13 mm
- Explosieveilig
- Nee
- Vernikkeld
- Nee
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...95 °C
- Thread type outer thread
- Pg
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Gewicht/VE
- 25 kg
- Douanetariefnummer
- 73079910
- Product omschrijving
- Verloopring RS-INOX, PG, van PG 13,5 naar PG 9, INOX 1.4305, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 95
RS-INOX
Artikelnummer: SZ 1.094.1309.01
Reduceerwartels van roestvaststaal. Montage met moersleutel