RS-INOX

Artikelnummer: SZ 1094201250

Reduceerwartels van roestvaststaal. Montage met moersleutel

Artikelnummer:
SZ 1094201250
Product omschrijving
Reduceerwartels van roestvaststaal. Montage met moersleutel
Materiaal
INOX 1.4305
Binnenraad metrisch
M12 x 1,5
Buitendraad metrisch
M20 x 1,5
Explosieveilig
Nee
Vernikkeld
Nee
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...95 °C
Thread type outer thread
Metrisch
Leveringseenheid
10 st.
Douanetariefnummer
73079910
Product omschrijving
Verloopring RS-INOX, metrisch, van M 20 x 1,5 naar M 12 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 95