- Bestelnr.:
- SZ 1094503250
- Product omschrijving
- Reduceerwartels van roestvaststaal. Montage met moersleutel
- Materiaal
- INOX 1.4305
- Binnenraad metrisch
- M32 x 1,5
- Buitendraad metrisch
- M50 x 1,5
- Explosieveilig
- Nee
- Vernikkeld
- Nee
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...95 °C
- Thread type outer thread
- Metrisch
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Douanetariefnummer
- 73079910
- Product omschrijving
- Verloopring RS-INOX, metrisch, van M 50 x 1,5 naar M 32 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 95
RS-INOX
Bestelnr.: SZ 1094503250
Reduceerwartels van roestvaststaal. Montage met moersleutel