- Artikelnummer:
- SZ 1.097.3216.50
- Product omschrijving
- Reduceerwartels van roestvaststaal, inclusief O-ring. Montage met moersleutel
- Materiaal
- INOX 1.4305
O-ring: NBR
- Binnenraad metrisch
- M16 x 1,5
- Buitendraad metrisch
- M32 x 1,5
- Explosieveilig
- Nee
- Vernikkeld
- Nee
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...95 °C
- Thread type outer thread
- Metrisch
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Gewicht/VE
- 26 kg
- Douanetariefnummer
- 73079910
- Product omschrijving
-
Verloopring RSD-INOX, metrisch, van M 32 x 1,5 naar M 16 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 95