RSD-INOX-Ex

Artikelnummer: SZ 1.098.2012.50

Reduceerwartels van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geen gereedschap nodig

Artikelnummer:
SZ 1.098.2012.50
Product omschrijving
Reduceerwartels van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geen gereedschap nodig
Buitendraad metrisch
M20 x 1,5
Binnenraad metrisch
M12 x 1,5
Explosieveilig
Ja
Vernikkeld
Nee
Leveringseenheid
10 st.
Gewicht/VE
16 kg
Douanetariefnummer
73079910
Product omschrijving
Verloopring RSD-INOX-Ex, metrisch, van M 20 x 1,5 naar M 12 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.