RSD-INOX-Ex

Artikelnummer: SZ 1098322550

Reduceerwartels van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geen gereedschap nodig

Artikelnummer:
SZ 1098322550
Product omschrijving
Reduceerwartels van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geen gereedschap nodig
Buitendraad metrisch
M32 x 1,5
Binnenraad metrisch
M25 x 1,5
Explosieveilig
Ja
Vernikkeld
Nee
Leveringseenheid
5 st.
Douanetariefnummer
73079910
Product omschrijving
Verloopring RSD-INOX-Ex, metrisch, van M 32 x 1,5 naar M 25 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95