RSD-INOX-Ex

Bestelnr.: SZ 1098635050

Reduceerwartels van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geen gereedschap nodig

Bestelnr.:
SZ 1098635050
Product omschrijving
Reduceerwartels van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geen gereedschap nodig
Buitendraad metrisch
M63 x 1,5
Binnenraad metrisch
M50 x 1,5
Explosieveilig
Ja
Vernikkeld
Nee
Leveringseenheid
5 st.
Douanetariefnummer
73079910
Product omschrijving
Verloopring RSD-INOX-Ex, metrisch, van M 63 x 1,5 naar M 50 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95