- Artikelnummer:
- AE 1130.500
- Materiaal
- Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
- Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat: verzinkt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kast met scharnierende deur(en), rondom gesloten
Wartelpla(a)t(en) in de kastbodem
Montageplaat
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 12
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55
- IK-code
- IK08
- Afmetingen
- Breedte: 1.000 mm
Hoogte: 760 mm
Diepte: 300 mm
- Materiaaldikte deur
- 2 mm
- Materiaaldikte kast
- 1,5 mm
- Materiaaldikte montageplaat
- 3 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 944 mm x 730 mm
- Aantal deuren
- 2
- Aantal sluitingen
- 2
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 2
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
- Wartelplaat
- Afmetingen: 4
Aantal: 2
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 56 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177252417
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
AE Wandkast, BHD: 1000 x 760 x 300 mm, plaatstaal, met montageplaat, met twee deuren, twee knevelsluitingen