- Artikelnummer:
- SZ 1.143.1300.01
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Doorvoeren met trekontlasting
- Materiaal
- Messing
- Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Kleur
- Overige
- Sleutelwijdte
- 24 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 6,5 mm
- Schroefdraadlengte
- 6,5 mm
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Gewicht/VE
- 29 kg
- Douanetariefnummer
- 74122000
- Product omschrijving
- Trekontlasting KLE, PG, PG 13,5, klembereik 8.5 - 14, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex