- Artikelnummer:
- SZ 1.143.1600.50
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Doorvoeren met trekontlasting
- Materiaal
- Messing
- Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Kleur
- Overige
- Spoed schroefdraad
- 1,5 mm
- Sleutelwijdte
- 19 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 6 mm
- Schroefdraadlengte
- 6 mm
- Leveringseenheid
- 100 st.
- Gewicht/VE
- 18 kg
- Douanetariefnummer
- 74122000
- Product omschrijving
- Trekontlasting KLE, metrisch, M 16 x 1,5, klembereik 7 - 10, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex