- Artikelnummer:
- SZ 1.152.3600.01
- Product omschrijving
- Afdichtdoppen van roestvaststaal ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring. Montage met moersleutel
- Materiaal
- INOX 1.4305
O-ring: NBR - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Schroefdraadtype
- Pg
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...95 °C
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Douanetariefnummer
- 73181575
- ECLASS 8.0
- 27149110
- Product omschrijving
- Blindstop V-INOX-NBR, PG, voor AG-maat PG 36, INOX 1.4305, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 95