- Bestelnr.:
- SZ 1153200050
- Product omschrijving
- Afdichtdoppen van roestvaststaal ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring en verhoogd temperatuurbereik. Montage met moersleutel
- Materiaal
- INOX 1.4305
O-ring: FKM
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Schroefdraadtype
- Metrisch
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...180 °C
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Douanetariefnummer
- 73181575
- ECLASS 8.0
- 27149110
- Product omschrijving
-
Blindstop V-INOX-FPM, metrisch, voor AG-maat M 20 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 180