V-INOX-VMQ

Artikelnummer: SZ 1.154.1200.50

Afdichtdoppen van roestvaststaal ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring (VMQ) en extreem temperatuurbereik. Montage met moersleutel

Artikelnummer:
SZ 1.154.1200.50
Product omschrijving
Afdichtdoppen van roestvaststaal ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring (VMQ) en extreem temperatuurbereik. Montage met moersleutel
Materiaal
INOX 1.4305
O-Ringe-VMQ
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K
Schroefdraadtype
Metrisch
Bedrijfstemperatuurbereik
-60 °C...180 °C
Leveringseenheid
10 st.
Douanetariefnummer
73181575
ECLASS 8.0
27149110
Product omschrijving
Blindstop V-INOX-VMQ, metrisch, voor AG-maat M 12 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -60 - 180