Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten. Montage met moersleutel
- Bestelnr.:
- SZ 1155210001
- Product omschrijving
- Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten. Montage met moersleutel
- Materiaal
- Messing
- Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- Schroefdraadtype
- Pg
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...95 °C
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Douanetariefnummer
- 74122000
- ECLASS 8.0
- 27149110
- Product omschrijving
- Blindstop V-NE-Ms, PG, voor AG-maat PG 21, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex