V-NE-Ms

Bestelnr.: SZ 1155320050

Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten. Montage met moersleutel

Bestelnr.:
SZ 1155320050
Product omschrijving
Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten. Montage met moersleutel
Materiaal
Messing
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54
Schroefdraadtype
Metrisch
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...95 °C
Leveringseenheid
25 st.
Douanetariefnummer
74122000
ECLASS 8.0
27149110
Product omschrijving
Blindstop V-NE-Ms, metrisch, voor AG-maat M 32 x 1,5, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex