V-NE-Ms

Artikelnummer: SZ 1.155.5000.50

Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten. Montage met moersleutel

Artikelnummer:
SZ 1.155.5000.50
Product omschrijving
Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten. Montage met moersleutel
Materiaal
Messing
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54
Schroefdraadtype
Metrisch
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...95 °C
Leveringseenheid
10 st.
Gewicht/VE
116 kg
Douanetariefnummer
74122000
ECLASS 8.0
27149110
Product omschrijving
Blindstop V-NE-Ms, metrisch, voor AG-maat M 50 x 1,5, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.