V-NE-Ms

Artikelnummer: SZ 1.155.6300.50

Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten. Montage met moersleutel

Artikelnummer:
SZ 1.155.6300.50
Product omschrijving
Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten. Montage met moersleutel
Materiaal
Messing
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54
Schroefdraadtype
Metrisch
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...95 °C
Leveringseenheid
10 st.
Gewicht/VE
229 kg
Douanetariefnummer
74122000
ECLASS 8.0
27149110
Product omschrijving
Blindstop V-NE-Ms, metrisch, voor AG-maat M 63 x 1,5, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex