Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring. Montage met moersleutel
- Artikelnummer:
- SZ 1156110001
- Product omschrijving
- Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring. Montage met moersleutel
- Materiaal
- Messing
O-ring: NBR - Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Schroefdraadtype
- Pg
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...95 °C
- Leveringseenheid
- 100 st.
- Douanetariefnummer
- 74122000
- ECLASS 8.0
- 27149110
- Product omschrijving
- Blindstop NEMS-SD, PG11 messing vernikkelt, O-ring, Perbunan