V-NE-Ms-SD

Bestelnr.: SZ 1156120050

Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring. Montage met moersleutel

Bestelnr.:
SZ 1156120050
Product omschrijving
Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring. Montage met moersleutel
Materiaal
Messing
O-ring: NBR
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K
Schroefdraadtype
Metrisch
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...95 °C
Leveringseenheid
100 st.
Douanetariefnummer
74122000
ECLASS 8.0
27149110
Product omschrijving
Blindstop NEMS-SD, M12x1,5 messing vernikkelt, O-ring, Perbunan