V-NE-Ms-SD

Artikelnummer: SZ 1.156.1600.50

Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring. Montage met moersleutel

Artikelnummer:
SZ 1.156.1600.50
Product omschrijving
Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring. Montage met moersleutel
Materiaal
Messing
O-ring: NBR
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K
Schroefdraadtype
Metrisch
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...95 °C
Leveringseenheid
100 st.
Gewicht/VE
8 kg
Douanetariefnummer
74122000
ECLASS 8.0
27149110
Product omschrijving
Blindstop NEMS-SD, M16x1,5 messing vernikkelt, O-ring, Perbunan

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.