- Artikelnummer:
- SZ 1.156.2000.50
- Product omschrijving
- Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring. Montage met moersleutel
- Materiaal
- Messing
O-ring: NBR
- Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Schroefdraadtype
- Metrisch
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...95 °C
- Leveringseenheid
- 100 st.
- Gewicht/VE
- 12 kg
- Douanetariefnummer
- 74122000
- ECLASS 8.0
- 27149110
- Product omschrijving
-
Blindstop NEMS-SD, M 20x1,5 messing vernikkelt, O-ring, Perbunan