Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring. Montage met moersleutel
- Bestelnr.:
- SZ 1156210001
- Product omschrijving
- Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring. Montage met moersleutel
- Materiaal
- Messing
O-ring: NBR - Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Schroefdraadtype
- Pg
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...95 °C
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Douanetariefnummer
- 74122000
- ECLASS 8.0
- 27149110
- Product omschrijving
- Blindstop V-NE-Ms-SD, PG21, messing vernikkelt, O-ring, perbunan