V-NE-Ms-SD

Bestelnr.: SZ 1156290001

Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring. Montage met moersleutel

Bestelnr.:
SZ 1156290001
Product omschrijving
Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring. Montage met moersleutel
Materiaal
Messing
O-ring: NBR
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K
Schroefdraadtype
Pg
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...95 °C
Leveringseenheid
25 st.
Douanetariefnummer
74122000
ECLASS 8.0
27149110
Product omschrijving
Blindstop V-NE-Ms-SD, PG29, messing vernikkelt, O-ring, perbunan