- Artikelnummer:
- SZ 1.157.3600.01
- Product omschrijving
- Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring en verhoogd temperatuurbereik. Montage met moersleutel
- Materiaal
- Messing
- Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Schroefdraadtype
- Pg
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...180 °C
- Leveringseenheid
- 25 st.
- Gewicht/VE
- 76 kg
- Douanetariefnummer
- 74122000
- ECLASS 8.0
- 27149110
- Product omschrijving
- Blindstop V-NE-Ms-SD-Viton, PG36, messing vernikkelt, O-ring, Viton