Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2020
- Artikelnummer:
- SZ 1158.500
- Uitvoering
- gesloten
- Product omschrijving
- Als reserve-/vervangingsdeel voor standaard meegeleverde wartelplaten.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Opmerking
- De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
- Afmetingen
- Breedte: 220 mm
Diepte: 90 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: AE
- Wartelplaat
- Afmetingen: 2
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66 bij montage in de gebruikelijke positie, onder
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Gewicht/VE
- 1,5 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177224902
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
- KL Wartelplaat tbv KL klemmenkast, 220x90x1.38 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035, zonder uitdrukpoorten