GM-Ms

Artikelnummer: SZ 1.161.1100.01

Wartelmoeren van messing ten behoeve van HSK-M

Artikelnummer:
SZ 1.161.1100.01
Product omschrijving
Wartelmoeren van messing ten behoeve van HSK-M
Materiaal
Messing
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Kleur
Overige
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Slagvast
Ja
Leveringseenheid
100 st.
Douanetariefnummer
74153300
Product omschrijving
Contramoer GM-Ms, PG, PG 11, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex