- Artikelnummer:
- SZ 1.161.1600.50
- Product omschrijving
- Wartelmoeren van messing ten behoeve van HSK-M
- Materiaal
- Messing
- Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Kleur
- Overige
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Leveringseenheid
- 100 st.
- Gewicht/VE
- 3 kg
- Douanetariefnummer
- 74153300
- Product omschrijving
- Contramoer GM-Ms, metrisch, M 16 x 1,5, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex