GM-INOX

Artikelnummer: SZ 1.161.2000.58

Wartelmoeren van roestvaststaal ten behoeve van HSK-M-INOX

Artikelnummer:
SZ 1.161.2000.58
Product omschrijving
Wartelmoeren van roestvaststaal ten behoeve van HSK-M-INOX
Materiaal
INOX 1.4305
Kleur
Overige
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Slagvast
Ja
Leveringseenheid
10 st.
Gewicht/VE
4 kg
Douanetariefnummer
73181639
Product omschrijving
Contramoer GM-INOX, metrisch, M 20 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, geen Ex

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.