GM-INOX

Bestelnr.: SZ 1161210008

Wartelmoeren van roestvaststaal ten behoeve van HSK-M-INOX

Bestelnr.:
SZ 1161210008
Product omschrijving
Wartelmoeren van roestvaststaal ten behoeve van HSK-M-INOX
Materiaal
INOX 1.4305
Kleur
Overige
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Slagvast
Ja
Leveringseenheid
10 st.
Douanetariefnummer
74153300
Product omschrijving
Contramoer GM-INOX, PG, PG 21, INOX 1.4305, geen EMC, geen Ex