GM-INOX

Artikelnummer: SZ 1.161.2500.58

Wartelmoeren van roestvaststaal ten behoeve van HSK-M-INOX

Artikelnummer:
SZ 1.161.2500.58
Product omschrijving
Wartelmoeren van roestvaststaal ten behoeve van HSK-M-INOX
Materiaal
INOX 1.4305
Kleur
Overige
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Slagvast
Ja
Leveringseenheid
10 st.
Gewicht/VE
5 kg
Douanetariefnummer
73181639
Product omschrijving
Contramoer GM-INOX, metrisch, M 25 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, geen Ex

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.