- Artikelnummer:
- SZ 1.161.2900.08
- Product omschrijving
- Wartelmoeren van roestvaststaal ten behoeve van HSK-M-INOX
- Materiaal
- INOX 1.4305
- Kleur
- Overige
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Gewicht/VE
- 11 kg
- Douanetariefnummer
- 73181639
- Product omschrijving
- Contramoer GM-INOX, PG, PG 29, INOX 1.4305, geen EMC, geen Ex