GM-INOX

Artikelnummer: SZ 1.161.3600.08

Wartelmoeren van roestvaststaal ten behoeve van HSK-M-INOX

Artikelnummer:
SZ 1.161.3600.08
Product omschrijving
Wartelmoeren van roestvaststaal ten behoeve van HSK-M-INOX
Materiaal
INOX 1.4305
Kleur
Overige
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Slagvast
Ja
Leveringseenheid
5 st.
Douanetariefnummer
74153300
Product omschrijving
Contramoer GM-INOX, PG, PG 36, INOX 1.4305, geen EMC, geen Ex