Wartelmoeren van messing ten behoeve van HSK-M
- Bestelnr.:
- SZ 1161800050
- Product omschrijving
- Wartelmoeren van messing ten behoeve van HSK-M
- Materiaal
- Messing
- Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Kleur
- Overige
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,13 kg
- Brutogewicht
- 0,131 kg
- Douanetariefnummer
- 74153300
- Product omschrijving
- Contramoer GM-Ms, metrisch, M 80 x 2, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex