- Bestelnr.:
- SZ 1167210001
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Wartelmoeren voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden
- Materiaal
- Messing
- Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Kleur
- Overige
- Sleutelwijdte
- 32 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 3,5 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C
- Schroefdraadlengte
- 3,5 mm
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Douanetariefnummer
- 74153300
- Product omschrijving
- Contramoer GM-EMC, PG, PG 21, vernikkeld messing, EMC, geen Ex