GM-EMC

Bestelnr.: SZ 1167360001

Wartelmoeren voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden

Bestelnr.:
SZ 1167360001
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Wartelmoeren voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden
Materiaal
Messing
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Kleur
Overige
Sleutelwijdte
51 mm
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 5 mm
Schroefdraadlengte
5 mm
Leveringseenheid
25 st.
Douanetariefnummer
74153300
Product omschrijving
Contramoer GM-EMC, PG, PG 36, vernikkeld messing, EMC, geen Ex