Wartelmoeren voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden
- Bestelnr.:
- SZ 1167500050
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Wartelmoeren voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden
- Materiaal
- Messing
- Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Kleur
- Overige
- Spoed schroefdraad
- 1,5 mm
- Sleutelwijdte
- 60 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 5 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C
- Schroefdraadlengte
- 5 mm
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Douanetariefnummer
- 74153300
- Product omschrijving
- Contramoer GM-EMC, metrisch, M 50 x 1,5, vernikkeld messing, EMC, geen Ex