RE-Ms

Bestelnr.: SZ 1171111201

Reduceerwartels van messing. Montage zonder gereedschap

Bestelnr.:
SZ 1171111201
Product omschrijving
Reduceerwartels van messing. Montage zonder gereedschap
Materiaal
Messing
O-ring: NBR
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Buitendraad PG
11 mm
Explosieveilig
Nee
Vernikkeld
Ja
Thread type outer thread
Pg
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
74122000
Product omschrijving
Verloopring Ms 6-Kt., PG11 - NPT 1/2", messing vernikkelt, met O-ring