- Artikelnummer:
- SZ 1.171.2112.01
- Product omschrijving
- Reduceerwartels van messing. Montage zonder gereedschap
- Materiaal
- Messing
O-ring: NBR - Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Buitendraad PG
- 21 mm
- Explosieveilig
- Nee
- Vernikkeld
- Ja
- Thread type outer thread
- Pg
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Gewicht/VE
- 31 kg
- Douanetariefnummer
- 74122000
- Product omschrijving
- Verloopring Ms 6-Kt., PG21 - NPT 1/2", messing vernikkelt, met O-ring