RE-Ms

Bestelnr.: SZ 1171253450

Reduceerwartels van messing. Montage zonder gereedschap

Bestelnr.:
SZ 1171253450
Product omschrijving
Reduceerwartels van messing. Montage zonder gereedschap
Materiaal
Messing
O-ring: NBR
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Buitendraad metrisch
M25 x 1,5
Explosieveilig
Nee
Vernikkeld
Ja
Thread type outer thread
Metrisch
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
74122000
Product omschrijving
Verloopring-Ms 6-Kt., M25x1,5 - NPT 3/4", messing vernikkelt, met O-ring