- Artikelnummer:
- SZ 1.171.3210.50
- Product omschrijving
- Reduceerwartels van messing. Montage zonder gereedschap
- Materiaal
- Messing
O-ring: NBR - Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Buitendraad metrisch
- M32 x 1,5
- Explosieveilig
- Nee
- Vernikkeld
- Ja
- Thread type outer thread
- Metrisch
- Leveringseenheid
- 25 st.
- Gewicht/VE
- 54 kg
- Douanetariefnummer
- 74122000
- Product omschrijving
- Verloopring Ms 6-Kt., M32x1,5 - NPT 1", messing vernikkelt, met O-ring